10369920
302650059935
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 1,506 € |
1000 + | 1,3498 € |
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Spacer Length | 50.0 mm |
Spacer Length | 1.969 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Type | Female-Female Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku