Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0588 € - 0,0686 € 3000 Na sklade
Prírodná
10.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
7.6 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Nacvaknutie
0,056 € - 0,067 € 996 Na sklade
Prírodná
15.2 mm
Nacvaknutie
0,0601 € - 0,0686 € 1000 Na sklade
Prírodná
7.6 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
7.6 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Zatlačením
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10035139

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
Rýchlospony Omega 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10032763

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10032558

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Rýchlospony Omega 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032688

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
Rýchlospony Omega Clip On 12.7 mm PA Prírodná

10644881

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10032596

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
Rýchlospona Omega 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10645130

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Celková výška
    35.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10035184

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10035092

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10035115

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10035344

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10032473

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032657

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
Rýchlospona Omega 36.8 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10637470

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    49.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospona Omega 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10638651

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
996 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Celková výška
    37.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10035030

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10035320

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Rýchlospona Omega 19.1 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10639399

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    23.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10035061

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10032770

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm