The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2616 € - 0,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1387 € - 0,1818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1178 € - 0,1549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.500 in
12.7 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1178 € - 0,1549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.500 in
12.7 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1154 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1014 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
0.350 in
8.9 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1314 € - 0,1723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.250 in
6.4 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1154 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
0.375 in
9.5 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,5761 € - 0,7112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Nezmontované
|
||
| 0,2432 € - 0,3001 € | 976 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Stromček
|
||
| 0,2706 € - 0,3341 € | 900 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Nezmontované
|
||
| 0,2432 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Stromček
|
||
| 0,6049 € - 0,7468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Nezmontované
|
||
| 0,2432 € - 0,3001 € | 5000 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
Stromček
|
||
| 0,2445 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Stromček
|
||
| 0,0759 € - 0,0901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,1029 € - 0,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0851 € - 0,1011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,056 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku