Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

Dištančné rýchlospony poskytujú ľahké riešenie na rýchle a bezpečné upevnenie vodičov v bezpečnej vzdialenosti od ostatných predmetov, ktoré by mohli prekážať. Na zaistenie vodičov na miesto stačí jediné zatočenie, čo šetrí čas a námahu.
Nový kód produktu:

10488003

Starý kód produktu:

STL-3-250-16-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,067 €
5000 + 0,056 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

67,00 €

1000 x 0,067 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného otvoru 7.9 mm
Minimálny kompatibilný priemer kábla 5.1 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 7.6 mm
Celková výška 53.2 mm
Dĺžka rozpierky 25.4 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Fir Tree
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás