The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3498 € - 0,4323 € | 3500 Na sklade |
|
Prírodná
|
|
|
||
0,0701 € - 0,0825 € | 3000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0588 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0882 € - 0,1048 € | 548 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,4822 € - 0,7822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,056 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0588 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku