10032466
STL-9-250-20-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0673 € |
5000 + | 0,0563 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 15.8 mm |
Base Width | 0.622 in |
Compatible Cable Diameter Range | 5.1 - 7.6 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.201 - 0.299 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 5.1 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.201 in |
Spacer Length | 31.8 mm |
Spacer Length | 1.252 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku