10363270
23EZS0200N0030
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1114 € |
5000 - 19999 | 0,1002 € |
20000 + | 0,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Length | 5.5 mm |
Base Length | 0.217 in |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 5.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.200 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 5.1 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.200 in |
Spacer Length | 0.3 mm |
Spacer Length | 0.012 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku