These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0849 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0651 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0793 € | 12000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,136 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1266 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1181 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,283 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 12600 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,33 € - 0,33 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,33 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,1336 € | 280 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku