Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.450 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Okrúhla pevná rozpierka pre 5 mm (T1 3/4) LED. Poskytuje izoláciu svorkám a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10110584

Starý kód produktu:

LEDS2M-450-01

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,33 €
5000 + 0,2673 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

330,00 €

1000 x 0,33 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Tvar Okrúhle
Kompatibilné LED (všetky) T-1 3/4,5,0 mm
Celkový priemer 5.1 mm
Celková výška 11.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás