These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilné LED (všetky) | Celkový priemer | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0783 € | 3298 Na sklade |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,0623 € | 200 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,0936 € | 1000 Na sklade |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,1329 € - 0,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,0863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1128 € | 400 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1155 € | 10000 Na sklade |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,0969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku