Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Čierna

Okrúhla pevná rozpierka pre 3 mm (T1) LED. Izoluje svorky a chráni pred ohnutím.
Nový kód produktu:

10109588

Starý kód produktu:

LEDM-2-11

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0836 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

83,60 €

1000 x 0,0836 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Tvar Okrúhle
Kompatibilné LED (všetky) T-1,3,0 mm
Celkový priemer 4.8 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 2
Dĺžka rozpierky 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás