Menu Hľadať

Dištančné káblové spony

Na sklade

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spacer Height Minimálna hrúbka panela Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
0.8 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
0,2517 € - 0,3114 € 3000 Na sklade
25.4 mm
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
4.8 mm
0,1778 € - 0,2176 € 7650 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2456 € - 0,3038 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,155 € - 0,192 € 3000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € 4000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € 2887 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2517 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,2545 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.6 mm
Prírodná
7.9 mm
4.8 mm
0,1976 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1564 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,0969 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
4.8 mm
0,1181 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
1.6 mm
Prírodná
4.8 mm
4.8 mm
0,1976 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
0,2005 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,2545 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1.6 mm
Prírodná
17.5 mm
4.8 mm
0,172 € - 0,2048 € 4185 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2048 € 1000 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
0,1564 € - 0,192 € 900 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
  • z/zo 5
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm 17.5 mm PA Prírodná

10112724

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 4.8 mm PA Prírodná

10025758

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025994

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
7650 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Prírodná

10639344

Cenové rozpätie
0,3038 € - 0,2456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025956

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025802

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,155 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025833

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025871

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
2887 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm 7.9 mm PA Prírodná

10025840

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 7.9 mm PA Prírodná

10025888

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026021

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025765

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Clip On 9.5 mm 4.8 mm PA Prírodná

10633595

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm 4.8 mm PA Prírodná

10025772

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026007

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10026045

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 12.7 mm 17.5 mm PA Prírodná

10026083

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Golierová svorka Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025857

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,172 €

Úroveň zásob
4185 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025895

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2
Golierová svorka Zatlačením 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10025741

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    2