Menu Hľadať

Diskové pružiny

Na sklade

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,0565 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0615 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,0581 € - 0,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,2376 € - 0,2376 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0517 € - 0,0517 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.8 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,058 € - 0,058 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,058 € - 0,058 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.3 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0726 € - 0,0726 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
1.4 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0548 € - 0,0548 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,0565 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0581 € - 0,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0651 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0631 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.2 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,1231 € - 0,1231 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
0.9 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0533 € - 0,0533 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
0.8 mm
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,0564 € - 0,0564 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
1.0 mm
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0565 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
1.1 mm
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0906 € - 0,0906 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.7 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,1001 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1.8 mm
Uhlíková oceľ
10.2 mm
  • z/zo 7
Disková pružina DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    248.00 N
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    692.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Cenové rozpätie
0,0581 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    472.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Cenové rozpätie
0,2376 € - 0,2376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    284.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Cenové rozpätie
0,0517 € - 0,0517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.8 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    130.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    351.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    119.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    617.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Cenové rozpätie
0,0726 € - 0,0726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.4 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1004.00 N
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Cenové rozpätie
0,0548 € - 0,0548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    238.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    346.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Cenové rozpätie
0,0581 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.7 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    491.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    835.00 N
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Výška ramena
    1.2 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    702.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Výška ramena
    0.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    232.00 N
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Výška ramena
    0.8 mm
  • Hrúbka
    0.4 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    105.00 N
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Cenové rozpätie
0,0564 € - 0,0564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    237.00 N
Disková pružina DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Výška ramena
    1.1 mm
  • Hrúbka
    0.6 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    360.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Výška ramena
    1.7 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    1118.00 N
Disková pružina DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Výška ramena
    1.8 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    996.00 N