Menu Hľadať

Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

Diskové pružiny, vyrobené pod prísnou kontrolou kvality podľa normy DIN 2093, sú určené pre náročné aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť voči únave. Tieto pružinové podložky boli počas výrobného procesu odstránené zo sady.
Nový kód produktu:

10442852

Starý kód produktu:

1218036

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,0565 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

11,30 €

200 x 0,0565 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 5.2 mm
Vonkajší priemer 15.0 mm
Výška ramena 1.1 mm
Hrúbka 0.6 mm
Zaťaženie pri minimálnom vychýlení 346.00 N
Zaťažená výška 0.7 mm
Materiál Uhlíková oceľ
Štandardné DIN
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás