Menu Hľadať

Organizéry pre optická vlákna PP, TPE Červená

OF Splice Tray Hinge
Nový kód produktu:

10111918

Starý kód produktu:

OFSTH-1-RED

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,1193 €
100 + 0,8989 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

22,39 €

20 x 1,1193 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Plný materiál Polypropylén, termoplastický elastomér
Typ Záves optickej kazety
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Množstvo v balení LB – Agree with the fact there should be a "breaking pressure path" but only at a certain psi or hazardous material
Štýl OF Splice Tray Hinge
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás