Menu Hľadať

Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

Splice tray Lid
Nový kód produktu:

10111871

Starý kód produktu:

OFST-1-L

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 9,0319 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

180,64 €

20 x 9,0319 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Typ Spona optickej kazety
Celková výška 5.0 mm
Celková šírka 103.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení LB – Agree with the fact there should be a "breaking pressure path" but only at a certain psi or hazardous material
Štýl Splice Tray Lid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás