Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
5,9516 € - 5,9516 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
1.0 Nmm
Zelená
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Light Duty
1,0715 € - 1,0715 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
6.4 Nmm
Zelená
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
1,1048 € - 1,1048 € 10 Na sklade
12.8 mm
23.2 Nmm
Zelená
16.0 mm
17.6 mm
409.0 N
Light Duty
1,183 € - 1,183 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
12.7 Nmm
Zelená
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Light Duty
0,7116 € - 0,7116 € 10 Na sklade
12.8 mm
9.9 Nmm
Zelená
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
1,1354 € - 1,1354 € Požiadajte o dodací termin tu
25.6 mm
7.2 Nmm
Zelená
12.5 mm
42.4 mm
305.0 N
Light Duty
8,001 € - 8,001 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
1.4 Nmm
Zelená
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
0,6696 € - 0,6696 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
18.6 Nmm
Zelená
12.5 mm
15.7 mm
292.0 N
Light Duty
1,5419 € - 1,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
17.9 Nmm
Zelená
16.0 mm
25.8 mm
461.0 N
Light Duty
Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
8.2 Nmm
Zelená
10.0 mm
20.5 mm
171.0 N
Light Duty
0,8935 € - 0,8935 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
4.3 Nmm
Zelená
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Light Duty
1,5058 € - 1,5058 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
12.7 Nmm
Zelená
12.5 mm
25.2 mm
321.0 N
Light Duty
1,3972 € - 1,3972 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
5.9 Nmm
Zelená
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Light Duty
1,3353 € - 1,3353 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
4.7 Nmm
Zelená
12.5 mm
57.0 mm
270.0 N
Light Duty
4,074 € - 4,074 € Požiadajte o dodací termin tu
45.6 mm
6.6 Nmm
Zelená
16.0 mm
60.8 mm
401.0 N
Light Duty
1,1276 € - 1,1276 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
34.4 Nmm
Zelená
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Light Duty
2,1113 € - 2,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
16.1 Nmm
Zelená
20.0 mm
41.5 mm
667.0 N
Light Duty
0,9853 € - 0,9853 € 10 Na sklade
12.8 mm
14.7 Nmm
Zelená
12.5 mm
20.8 mm
309.0 N
Light Duty
1,2009 € - 1,2009 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.2 Nmm
Zelená
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
1,2176 € - 1,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
20.4 mm
6.3 Nmm
Zelená
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Light Duty
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.0 Nmm

10644478

Cenové rozpätie
5,9516 € - 5,9516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    178.0 mm
  • Maximálna sila
    185.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Cenové rozpätie
1,0715 € - 1,0715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    24.1 mm
  • Maximálna sila
    155.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 31.6 mm 23.2 Nmm

10444573

Cenové rozpätie
1,1048 € - 1,1048 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    17.6 mm
  • Maximálna sila
    409.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Cenové rozpätie
1,183 € - 1,183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    39.1 mm
  • Maximálna sila
    496.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Cenové rozpätie
0,7116 € - 0,7116 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    17.5 mm
  • Maximálna sila
    174.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 63.5 mm 7.2 Nmm

10444528

Cenové rozpätie
1,1354 € - 1,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    42.4 mm
  • Maximálna sila
    305.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    25.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10630921

Cenové rozpätie
8,001 € - 8,001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    196.9 mm
  • Maximálna sila
    268.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 24.5 mm 18.6 Nmm

10423523

Cenové rozpätie
0,6696 € - 0,6696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    15.7 mm
  • Maximálna sila
    292.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    10.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 43.5 mm 17.9 Nmm

10444597

Cenové rozpätie
1,5419 € - 1,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    25.8 mm
  • Maximálna sila
    461.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 8.2 Nmm

10335222


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    20.5 mm
  • Maximálna sila
    171.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Cenové rozpätie
0,8935 € - 0,8935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    43.4 mm
  • Maximálna sila
    184.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 37.4 mm 12.7 Nmm

10418949

Cenové rozpätie
1,5058 € - 1,5058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    25.2 mm
  • Maximálna sila
    321.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Cenové rozpätie
1,3972 € - 1,3972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    49.8 mm
  • Maximálna sila
    292.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 88.5 mm 4.7 Nmm

10444542

Cenové rozpätie
1,3353 € - 1,3353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    57.0 mm
  • Maximálna sila
    270.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    35.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 6.6 Nmm

10644515

Cenové rozpätie
4,074 € - 4,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    60.8 mm
  • Maximálna sila
    401.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    45.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Cenové rozpätie
1,1276 € - 1,1276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    20.7 mm
  • Maximálna sila
    712.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 75.4 mm 16.1 Nmm

10444665

Cenové rozpätie
2,1113 € - 2,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    41.5 mm
  • Maximálna sila
    667.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 31.4 mm 14.7 Nmm

10421864

Cenové rozpätie
0,9853 € - 0,9853 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    20.8 mm
  • Maximálna sila
    309.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    12.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Cenové rozpätie
1,2009 € - 1,2009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    13.5 mm
  • Maximálna sila
    165.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    10.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 6.3 Nmm

10444474

Cenové rozpätie
1,2176 € - 1,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    27.6 mm
  • Maximálna sila
    182.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    20.4 mm