Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 2,9449 € - 3,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,3337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8952 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 2,9449 € - 3,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,6738 € - 4,0092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 2,9449 € - 3,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,6738 € - 4,0092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 2,9449 € - 3,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,3337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 2,9449 € - 3,2143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,3337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8223 € - 1,9827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8223 € - 1,9873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8223 € - 1,9827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,0615 € - 3,3337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 3,1928 € - 3,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku