Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T | L | Farba | t | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1083 € - 0,1083 € | 119500 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | 73500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1136 € - 0,1136 € | 180900 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081938 | 0,1837 € - 0,1837 € | 81000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,2624 € - 0,2624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,2419 € - 0,2419 € | 4750 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | 174200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1218 € - 0,1218 € | 45000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2828 € - 0,2828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,43 € - 0,43 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | 31287 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2303 € - 0,2303 € | 58050 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1997 € - 0,1997 € | 3750 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 2200 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1982 € - 0,1982 € | 24000 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2172 € - 0,2172 € | 10000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1212 € - 0,1212 € | 20534 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,8717 € | 25 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,2419 € - 0,9724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3