Menu Hľadať

Chrániče rohov 3 - Štandardný chránič 6.0 mm LDPE - PIR Čierna

Tento chránič rohov je vyrobený z LDPE a používa sa na ochranu ostrých alebo jemných rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10081860

Starý kód produktu:

112737

239900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1136 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

113,60 €

1000 x 0,1136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 45.0 mm
T 6.0 mm
Typ 3
Štýl Standard Protector
Farba Čierna
Materiál LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás