Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
5,0777 € - 11,9775 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
10
395.0 mm
3,7834 € - 8,9607 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
10
340.0 mm
3,2286 € - 7,6763 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
16
285.0 mm
1,8632 € - 4,3908 € 1 Na sklade
18.0 mm
16
200.0 mm
10,3934 € - 10,3934 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
6
645.0 mm
11,8054 € - 11,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
18,1633 € - 18,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
29,5136 € - 29,5136 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
1,1108 € - 2,6225 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
900
120.7 mm
26,8254 € - 63,263 € 6 Na sklade
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
20,9511 € - 20,9511 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
1,3796 € - 1,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
900
149.2 mm
1,9628 € - 1,9628 € 1650 Na sklade
25.4 mm
900
215.9 mm
7,5241 € - 7,5241 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
600
508.0 mm
4,1959 € - 9,8867 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
600
355.6 mm
9,3874 € - 9,3874 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
16,0297 € - 16,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
32,1657 € - 32,1657 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
30,7653 € - 72,612 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
3,755 € - 3,755 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
600
330.2 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 395.0 mm DIN 10 DN 250 Čierna Corrugated LDPE

10387993

Cenové rozpätie
11,9775 € - 5,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič príruby 340.0 mm DIN 10 DN 200 Čierna Corrugated LDPE

10387986

Cenové rozpätie
8,9607 € - 3,7834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič príruby 285.0 mm DIN 1016 DN150 Čierna Corrugated LDPE

10387979

Cenové rozpätie
7,6763 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 200.0 mm DIN 1016 DN80 Čierna Corrugated LDPE

10387948

Cenové rozpätie
4,3908 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby DN 500 6 Corrugated LDPE Čierna Corrugated LDPE

10637678

Cenové rozpätie
10,3934 € - 10,3934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič príruby 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Čierna PP

10387429

Cenové rozpätie
11,8054 € - 11,8054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Čierna PP

10387450

Cenové rozpätie
18,1633 € - 18,1633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    22"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Čierna PP

10387498

Cenové rozpätie
29,5136 € - 29,5136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    30"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Čierna Guma

10387511

Cenové rozpätie
2,6225 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Čierna PP

10387481

Cenové rozpätie
63,263 € - 26,8254 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Čierna PP

10387467

Cenové rozpätie
20,9511 € - 20,9511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Čierna Guma

10387535

Cenové rozpätie
1,3796 € - 1,3796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Čierna Guma

10387559

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Čierna Guma

10387399

Cenové rozpätie
7,5241 € - 7,5241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Čierna Guma

10387375

Cenové rozpätie
9,8867 € - 4,1959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Čierna PP

10387412

Cenové rozpätie
9,3874 € - 9,3874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    14"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Čierna PP

10387443

Cenové rozpätie
16,0297 € - 16,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby ANSI 34 300 PP Čierna PP

10645543

Cenové rozpätie
32,1657 € - 32,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    34"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Čierna PP

10387337

Cenové rozpätie
72,612 € - 30,7653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    32"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Čierna Guma

10387368

Cenové rozpätie
3,755 € - 3,755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma