Menu Hľadať

Chrániče káblových zväzkov

Na sklade

This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.

Skupina SR: SR1723

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Priemer kábla Farba Dĺžka na kotúč Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
10170748 176,0622 € - 176,0622 € 1 Na sklade
0.8 mm
10.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
8.0 mm
155,8004 € - 155,8004 € 2 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
Polyamid 6
15.0 mm
44,5801 € - 52,4632 € 87 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
PP
20.0 mm
122,5326 € - 122,5326 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
32.0 mm
Čierna
15.0 m
Polyamid 6
32.0 mm
121,2466 € - 121,2466 € 20 Na sklade
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
PP
5.0 mm
37,753 € - 44,3606 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
25.0 mm
Biela
20.0 m
PP
25.0 mm
56,7288 € - 67,2884 € 17 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Strieborná farba
50.0 m
PP
15.0 mm
171,0543 € - 171,0543 € 322 Na sklade
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
5.0 mm
119,0093 € - 119,0093 € 6 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
Polyamid 6
15.0 mm
134,2631 € - 134,2631 € 29 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
37,753 € - 44,3606 € 21 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
PP
25.0 mm
92,1399 € - 109,0979 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
10.0 mm
Biela
100.0 m
PP
8.0 mm
44,5801 € - 52,4632 € 3 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Biela
30.0 m
PP
20.0 mm
186,1931 € - 186,1931 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
32.0 mm
Čierna
15.0 m
Polyamid 6
32.0 mm
75,7151 € - 89,3693 € 3 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyamid 6
25.0 mm
214,1393 € - 214,1393 € 53 Na sklade
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
5.0 mm
92,7777 € - 109,0979 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
10.0 mm
Čierna
100.0 m
PP
8.0 mm
88,9407 € - 104,5082 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
57,0529 € - 67,2884 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
16.0 mm
Biela
50.0 m
PP
15.0 mm
112,7154 € - 112,7154 € 2 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyamid 6
25.0 mm
  • z/zo 2
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10170748

Cenové rozpätie
176,0622 € - 176,0622 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-15-PP

10170809

Cenové rozpätie
155,8004 € - 155,8004 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm PP Čierna CAT-20-PP

10170816

Cenové rozpätie
52,4632 € - 44,5801 €

Úroveň zásob
87 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 32.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-32-PP

10170939

Cenové rozpätie
122,5326 € - 122,5326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Priemer kábla
    32.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.3 mm
  • Dĺžka na kotúč
    15.0 m
  • Na použitie s
    CAT-32-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm PP Čierna CAT-05-PP-BL

10170694

Cenové rozpätie
121,2466 € - 121,2466 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm PP Biela CAT-25-PP

10170878

Cenové rozpätie
44,3606 € - 37,753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Strieborná farba CAT-15-PP

10170779

Cenové rozpätie
67,2884 € - 56,7288 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-05-PP-BL

10170700

Cenové rozpätie
171,0543 € - 171,0543 €

Úroveň zásob
322 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-15-PP

10170793

Cenové rozpätie
119,0093 € - 119,0093 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170854

Cenové rozpätie
134,2631 € - 134,2631 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm PP Čierna CAT-25-PP

10170861

Cenové rozpätie
44,3606 € - 37,753 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PP Biela CAT-08-PP

10170731

Cenové rozpätie
109,0979 € - 92,1399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm PP Biela CAT-20-PP

10170830

Cenové rozpätie
52,4632 € - 44,5801 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 32.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-32-PP

10170946

Cenové rozpätie
186,1931 € - 186,1931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Priemer kábla
    32.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.3 mm
  • Dĺžka na kotúč
    15.0 m
  • Na použitie s
    CAT-32-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-25-PP

10170885

Cenové rozpätie
89,3693 € - 75,7151 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-05-PP-BL

10170717

Cenové rozpätie
214,1393 € - 214,1393 €

Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PP Čierna CAT-08-PP

10170724

Cenové rozpätie
109,0979 € - 92,7777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170847

Cenové rozpätie
104,5082 € - 88,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Biela CAT-15-PP

10170786

Cenové rozpätie
67,2884 € - 57,0529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-25-PP

10170892

Cenové rozpätie
112,7154 € - 112,7154 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP