Menu Hľadať

Chrániče káblových zväzkov

Na sklade

This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.

Skupina SR: SR1723

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Priemer kábla Farba Dĺžka na kotúč Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
10170748 171,768 € - 171,768 € 1 Na sklade
0.8 mm
10.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
8.0 mm
152,0004 € - 152,0004 € 1 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
Polyamid 6
15.0 mm
43,4928 € - 51,1836 € 74 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
PP
20.0 mm
119,544 € - 119,544 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
32.0 mm
Čierna
15.0 m
Polyamid 6
32.0 mm
55,3452 € - 65,6472 € 17 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Strieborná farba
50.0 m
PP
15.0 mm
36,8322 € - 43,2786 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
25.0 mm
Biela
20.0 m
PP
25.0 mm
90,5148 € - 106,437 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
10.0 mm
Čierna
100.0 m
PP
8.0 mm
43,4928 € - 51,1836 € 4 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Biela
30.0 m
PP
20.0 mm
86,7714 € - 101,9592 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
109,9662 € - 109,9662 € 2 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
Polyamid 6
25.0 mm
166,8822 € - 166,8822 € 323 Na sklade
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
5.0 mm
217,5456 € - 217,5456 € 3 Na sklade
0.8 mm
10.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
8.0 mm
89,8926 € - 106,437 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
10.0 mm
Biela
100.0 m
PP
8.0 mm
118,2894 € - 118,2894 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
PP
5.0 mm
116,1066 € - 116,1066 € 3 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
Polyamid 6
15.0 mm
130,9884 € - 130,9884 € 29 Na sklade
0.9 mm
23.0 mm
Čierna
30.0 m
Polyamid 6
20.0 mm
36,8322 € - 43,2786 € 7 Na sklade
1.0 mm
25.0 mm
Čierna
20.0 m
PP
25.0 mm
55,6614 € - 65,6472 € 19 Na sklade
0.8 mm
16.0 mm
Čierna
50.0 m
PP
15.0 mm
208,9164 € - 208,9164 € 63 Na sklade
0.8 mm
6.0 mm
Čierna
100.0 m
Polyamid 6
5.0 mm
50,9796 € - 60,2412 € 9 Na sklade
1.3 mm
32.0 mm
Čierna
15.0 m
PP
32.0 mm
  • z/zo 2
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10170748

Cenové rozpätie
171,768 € - 171,768 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-15-PP

10170809

Cenové rozpätie
152,0004 € - 152,0004 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm PP Čierna CAT-20-PP

10170816

Cenové rozpätie
51,1836 € - 43,4928 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 32.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-32-PP

10170939

Cenové rozpätie
119,544 € - 119,544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Priemer kábla
    32.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.3 mm
  • Dĺžka na kotúč
    15.0 m
  • Na použitie s
    CAT-32-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Strieborná farba CAT-15-PP

10170779

Cenové rozpätie
65,6472 € - 55,3452 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm PP Biela CAT-25-PP

10170878

Cenové rozpätie
43,2786 € - 36,8322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PP Čierna CAT-08-PP

10170724

Cenové rozpätie
106,437 € - 90,5148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm PP Biela CAT-20-PP

10170830

Cenové rozpätie
51,1836 € - 43,4928 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170847

Cenové rozpätie
101,9592 € - 86,7714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-25-PP

10170892

Cenové rozpätie
109,9662 € - 109,9662 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-05-PP-BL

10170700

Cenové rozpätie
166,8822 € - 166,8822 €

Úroveň zásob
323 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-08-PP

10170755

Cenové rozpätie
217,5456 € - 217,5456 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 8.0 mm PP Biela CAT-08-PP

10170731

Cenové rozpätie
106,437 € - 89,8926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer kábla
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-08-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm PP Čierna CAT-05-PP-BL

10170694

Cenové rozpätie
118,2894 € - 118,2894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-15-PP

10170793

Cenové rozpätie
116,1066 € - 116,1066 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 20.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-20-PP

10170854

Cenové rozpätie
130,9884 € - 130,9884 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Priemer kábla
    23.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.9 mm
  • Dĺžka na kotúč
    30.0 m
  • Na použitie s
    CAT-20-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 25.0 mm PP Čierna CAT-25-PP

10170861

Cenové rozpätie
43,2786 € - 36,8322 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.0 mm
  • Priemer kábla
    25.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
  • Dĺžka na kotúč
    20.0 m
  • Na použitie s
    CAT-25-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 15.0 mm PP Čierna CAT-15-PP

10170762

Cenové rozpätie
65,6472 € - 55,6614 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Priemer kábla
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    50.0 m
  • Na použitie s
    CAT-15-PP
Zavinovací chránič káblových zväzkov 5.0 mm Polyamid 6 Čierna CAT-05-PP-BL

10170717

Cenové rozpätie
208,9164 € - 208,9164 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Priemer kábla
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
  • Dĺžka na kotúč
    100.0 m
  • Na použitie s
    CAT-05-PP-BL
Zavinovací chránič káblových zväzkov 32.0 mm PP Čierna CAT-32-PP

10170908

Cenové rozpätie
60,2412 € - 50,9796 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Priemer kábla
    32.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.3 mm
  • Dĺžka na kotúč
    15.0 m
  • Na použitie s
    CAT-32-PP