10237632
34009901001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 303,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Clamp Width | 1.0 mm |
---|---|
Minimum Clamp Width | 0.039 in |
Maximum Clamp Width | 3.0 mm |
Maximum Clamp Width | 0.118 in |
Overall Height | 15.2 mm |
Overall Height | 0.598 in |
Overall Length | 20.0 m |
Overall Length | 65.617 ft |
Overall Width | 19.8 mm |
Overall Width | 0.78 in |
Colour | Black |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Width | 19.8 mm |
Width | 0.78 in |
Style | Edge Protector |
Roll Length | 20.0 m |
Roll Length | 65.617 ft |
Height | 15.2 mm |
Height | 0.598 in |
Inside Diameter | 5.0 mm |
Inside Diameter | 0.197 in |
Strap Width | 19.8 mm |
Strap Width | 0.78 in |
Commodity Code | 4016930090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku