Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub DN 50 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750787

Starý kód produktu:

20750787

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 0,711 €
200 - 999 0,5079 €
1000 + 0,4571 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

14,22 €

20 x 0,711 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 103.0 mm
d 56.0 mm
H 29.4 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Špecifikácie DN 50
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás