Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
0,4417 € - 1,5162 € 6 Na sklade
M4
200.0 mm
0,8223 € - 3,1928 € 1700 Na sklade
M8
200.0 mm
13,8208 € - 13,8208 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1000.0 mm
39,9319 € - 39,9319 € Požiadajte o dodací termin tu
M18
1000.0 mm
12,2026 € - 12,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
1000.0 mm
10,526 € - 10,526 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1000.0 mm
32,3654 € - 32,3654 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1000.0 mm
1,1634 € - 4,5486 € 2480 Na sklade
M10
200.0 mm
7,4644 € - 7,4644 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
1000.0 mm
7,9163 € - 7,9163 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
1000.0 mm
18,0926 € - 18,0926 € 32 Na sklade
M12
1000.0 mm
47,8483 € - 47,8483 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
1000.0 mm
7,9163 € - 7,9163 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1000.0 mm
24,0991 € - 24,0991 € 4 Na sklade
M14
1000.0 mm
192,3264 € - 192,3264 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,1715 € - 0,2117 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
25.4 mm
0,2502 € - 0,3089 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
63.5 mm
0,1107 € - 0,1367 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
63.5 mm
0,0876 € - 0,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
50.8 mm
0,2239 € - 0,2764 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
50.8 mm
  • z/zo 3
Závitová tyč 200.0 mm (L) M4 Polyamid 6.6

10064986

Cenové rozpätie
1,5162 € - 0,4417 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M8 Polyamid 6.6

10065013

Cenové rozpätie
3,1928 € - 0,8223 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M10 Polyamid 6.6

10178744

Cenové rozpätie
13,8208 € - 13,8208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M18 Polyamid 6.6

10178782

Cenové rozpätie
39,9319 € - 39,9319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Cenové rozpätie
12,2026 € - 12,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M8 Polyamid 6.6

10178737

Cenové rozpätie
10,526 € - 10,526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M16 Polyamid 6.6

10178775

Cenové rozpätie
32,3654 € - 32,3654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Cenové rozpätie
4,5486 € - 1,1634 €

Úroveň zásob
2480 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M4 Polyamid 6.6

10178706

Cenové rozpätie
7,4644 € - 7,4644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M5 Polyamid 6.6

10178713

Cenové rozpätie
7,9163 € - 7,9163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M12 Polyamid 6.6

10178751

Cenové rozpätie
18,0926 € - 18,0926 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M20 Polyamid 6.6

10178799

Cenové rozpätie
47,8483 € - 47,8483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M6 Polyamid 6.6

10178720

Cenové rozpätie
7,9163 € - 7,9163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M14 Polyamid 6.6

10178768

Cenové rozpätie
24,0991 € - 24,0991 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Polyamid 6.6

10178805

Cenové rozpätie
192,3264 € - 192,3264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373415

Cenové rozpätie
0,2117 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373446

Cenové rozpätie
0,3089 € - 0,2502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373347

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373286

Cenové rozpätie
0,1081 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373439

Cenové rozpätie
0,2764 € - 0,2239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790