Menu Hľadať

Čapy s pružinou - závitové, so zaisťovacím prvkom

Na sklade

Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5409

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál výstupku Záverečná koncová sila Typ/prevedenie výstupku Počiatočná sila po úplnom zatlačení Materiál tela Kúpiť
10270776 1,1259 € - 1,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Leštená oceľ
11.00 N
Gulička
7.00 N
Leštená oceľ
1,5797 € - 1,5797 € 80 Na sklade
M10
Leštená oceľ
70.00 N
Gulička
40.00 N
Leštená oceľ
1,9356 € - 1,9356 € 60 Na sklade
M16
Leštená oceľ
165.00 N
Gulička
80.00 N
Leštená oceľ
0,9663 € - 0,9663 € 80 Na sklade
M3
Leštená oceľ
5.0 N
Gulička
3.0 N
Leštená oceľ
2,627 € - 2,627 € 569 Na sklade
M8
Nehrdzavejúca oceľ
25.00 N
Gulička
15.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
5,9081 € - 5,9081 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Nehrdzavejúca oceľ
140.00 N
Gulička
85.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
1,6858 € - 1,6858 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Nehrdzavejúca oceľ
6.00 N
Gulička
3.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
1,2101 € - 1,2101 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Leštená oceľ
18.00 N
Gulička
10.00 N
Leštená oceľ
1,773 € - 1,773 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Leštená oceľ
80.00 N
Gulička
50.00 N
Leštená oceľ
10270561 12,2639 € - 12,2639 € 973 Na sklade
M12 X 1.5
Leštená oceľ
20.00 N
Pin
12.00 N
Leštená oceľ
10270585 19,6666 € - 19,6666 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0
Nehrdzavejúca oceľ
15.00 N
Pin
6.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
1,3712 € - 1,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Leštená oceľ
45.00 N
Gulička
30.00 N
Leštená oceľ
13,7301 € - 13,7301 € 3 Na sklade
M16 x 1.5
Leštená oceľ
25.00 N
Pin
10.00 N
Leštená oceľ
3,221 € - 3,221 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Leštená oceľ
95.00 N
Gulička
55.00 N
Leštená oceľ
1,7159 € - 1,7159 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
11.00 N
Gulička
7.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
3,694 € - 3,694 € 171 Na sklade
M12
Nehrdzavejúca oceľ
105.00 N
Gulička
70.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
1,6707 € - 1,6707 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Nehrdzavejúca oceľ
4.00 N
Gulička
2.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
2,9923 € - 2,9923 € 340 Na sklade
M10
Nehrdzavejúca oceľ
50.00 N
Gulička
35.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
24,5278 € - 24,5278 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 X 1.5
Nehrdzavejúca oceľ
20.00 N
Pin
9.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
7,21 € - 7,21 € 8 Na sklade
M20
Nehrdzavejúca oceľ
100.00 N
Gulička
60.00 N
Nehrdzavejúca oceľ
  • z/zo 2
Guličkový piest M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Oceľ

10270776

Cenové rozpätie
1,1259 € - 1,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka tela
    13.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    11.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    7.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Oceľ

10270806

Cenové rozpätie
1,5797 € - 1,5797 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka tela
    21.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    70.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    40.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Oceľ

10270820

Cenové rozpätie
1,9356 € - 1,9356 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka tela
    27.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    165.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    80.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M3 7.0 mm 3.0 N 5.0 N Oceľ

10270752

Cenové rozpätie
0,9663 € - 0,9663 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka tela
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    5.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    3.0 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270882

Cenové rozpätie
2,627 € - 2,627 €

Úroveň zásob
569 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka tela
    17.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    25.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    15.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270912

Cenové rozpätie
5,9081 € - 5,9081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka tela
    27.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    140.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    85.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270844

Cenové rozpätie
1,6858 € - 1,6858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka tela
    7.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    6.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    3.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Oceľ

10270783

Cenové rozpätie
1,2101 € - 1,2101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka tela
    15.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    18.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    10.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Oceľ

10270813

Cenové rozpätie
1,773 € - 1,773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka tela
    24.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    80.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    50.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Oceľ Čierna

10270561

Cenové rozpätie
12,2639 € - 12,2639 €

Úroveň zásob
973 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 X 1.5
  • Dĺžka tela
    29.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    20.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    12.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Aretačný čap 21.0 mm M10 x 1.0 Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10270585

Cenové rozpätie
19,6666 € - 19,6666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka tela
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    15.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    6.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Oceľ

10270790

Cenové rozpätie
1,3712 € - 1,3712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka tela
    17.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    45.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    30.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Aretačný čap 31.0 mm M16 x 1.5 Oceľ Čierna

10270622

Cenové rozpätie
13,7301 € - 13,7301 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka tela
    29.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    25.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    10.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Oceľ

10270837

Cenové rozpätie
3,221 € - 3,221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Dĺžka tela
    34.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    95.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    55.00 N
  • Materiál tela
    Leštená oceľ
Guličkový piest M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270868

Cenové rozpätie
1,7159 € - 1,7159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka tela
    13.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    11.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    7.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270905

Cenové rozpätie
3,694 € - 3,694 €

Úroveň zásob
171 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka tela
    24.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    105.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    70.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270851

Cenové rozpätie
1,6707 € - 1,6707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka tela
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    4.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    2.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270899

Cenové rozpätie
2,9923 € - 2,9923 €

Úroveň zásob
340 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka tela
    21.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    50.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    35.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10270592

Cenové rozpätie
24,5278 € - 24,5278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 X 1.5
  • Dĺžka tela
    29.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    20.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    9.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Guličkový piest M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Nehrdzavejúca oceľ

10270929

Cenové rozpätie
7,21 € - 7,21 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Dĺžka tela
    34.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    100.00 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    60.00 N
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ