Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Záverečná koncová sila | Veľkosť závitu tela | Dĺžka skrutky | Typ/prevedenie zamykania rukoväte | Priemer hlavy | Počiatočná sila po úplnom zatlačení | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8497 € - 14,8497 € | 13 Na sklade |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 13,2136 € - 13,2136 € | 270 Na sklade |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,0693 € - 6,595 € | 40 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Nezamykateľné
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,9729 € - 7,4672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,392 € - 7,392 € | 6 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,9366 € - 8,8327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,0757 € - 13,5549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,9636 € - 6,9636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,1259 € - 7,9936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,534 € - 9,5155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,3962 € - 7,3962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,6494 € - 6,6494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 7,5594 € - 7,8844 € | 1 Na sklade |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,8728 € - 10,2835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,8325 € - 7,5526 € | 1 Na sklade |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,6448 € - 10,1982 € | 2 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,776 € - 8,5055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 12,4611 € - 13,1424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,81 € - 7,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,4717 € - 9,3732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nezamykateľné
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku