Menu Hľadať

Aretačné čapy - s vačkou

Na sklade

Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.

Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vyčnievanie špičky Dĺžka rukoväte Celková dĺžka Dokončiť Priemer špičky Kúpiť
14,8497 € - 14,8497 € 1 Na sklade
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Leštené
8.0 mm
15,3077 € - 15,3077 € 6 Na sklade
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Leštené
10.0 mm
10270738 37,9147 € - 37,9147 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Prírodná
10.0 mm
12,3818 € - 13,0002 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Pozinkovaný
12.0 mm
10,1009 € - 10,7244 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
17,1717 € - 17,9662 € 1 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
16,7806 € - 17,8504 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
17,6603 € - 19,0146 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
10.0 mm
16,9897 € - 19,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
14.0 mm
11,9619 € - 13,3273 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkované, pasivované na modro
12.0 mm
17,9375 € - 17,9375 € 1 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
18,0514 € - 18,8602 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
17,5042 € - 18,9859 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
8.0 mm
10197486 12,6239 € - 13,4846 € 3 Na sklade
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Pozinkovaný
8.0 mm
15,8101 € - 15,8101 € 20 Na sklade
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Leštené
12.0 mm
37,9147 € - 37,9147 € 4 Na sklade
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
Prírodná
12.0 mm
8,2496 € - 9,2594 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Pozinkovaný
4.0 mm
10,7244 € - 10,7244 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matné
8.0 mm
15,8875 € - 17,8219 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
18,0514 € - 18,8602 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textúra
12.0 mm
  • z/zo 2
Aretačný čap M20 Oceľ Čierna

10270714

Cenové rozpätie
14,8497 € - 14,8497 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Leštená oceľ
Aretačný čap M20 Oceľ Čierna

10270691

Cenové rozpätie
15,3077 € - 15,3077 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Leštená oceľ
Aretačný čap M20 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270738

Cenové rozpätie
37,9147 € - 37,9147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    51.0 mm
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap M20 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196663

Cenové rozpätie
13,0002 € - 12,3818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    56.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    20.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
Aretačný čap M16 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196700

Cenové rozpätie
10,7244 € - 10,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    30.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    30.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    11.0 N
  • Priemer špičky
    6.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 10.0 mm PA Čierna

10197509

Cenové rozpätie
17,9662 € - 17,1717 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10197547

Cenové rozpätie
17,8504 € - 16,7806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 10.0 mm PA Čierna

10197585

Cenové rozpätie
19,0146 € - 17,6603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 14.0 mm PA Čierna

10197622

Cenové rozpätie
19,0721 € - 16,9897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    14.0 mm
Aretačný čap Polyamid, oceľ Čierna

10197462

Cenové rozpätie
13,3273 € - 11,9619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap 37.0 mm 8.0 mm PA Čierna

10197561

Cenové rozpätie
17,9375 € - 17,9375 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197608

Cenové rozpätie
18,8602 € - 18,0514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197646

Cenové rozpätie
18,9859 € - 17,5042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap 8.0 mm PA Čierna

10197486

Cenové rozpätie
13,4846 € - 12,6239 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
Aretačný čap M20 Oceľ Čierna

10270707

Cenové rozpätie
15,8101 € - 15,8101 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Leštená oceľ
Aretačný čap M20 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270745

Cenové rozpätie
37,9147 € - 37,9147 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    51.0 mm
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    69.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap M12 x 1.5 Polyamid, oceľ Čierna

10196670

Cenové rozpätie
9,2594 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    22.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    25.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.0 N
  • Priemer špičky
    4.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    8.0 mm
Aretačný čap M16 Polyamid, oceľ Čierna

10196717

Cenové rozpätie
10,7244 € - 10,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    30.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    30.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    11.0 N
  • Priemer špičky
    8.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    10.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197516

Cenové rozpätie
17,8219 € - 15,8875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm
  • Vyčnievanie špičky
    14.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm PA Čierna

10197592

Cenové rozpätie
18,8602 € - 18,0514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    48.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    55.0 N
  • Dĺžka rukoväte
    37.0 mm
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    16.0 N
  • Priemer špičky
    12.0 mm