20758141
20758141
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,38 € |
| 100 - 199 | 4,84 € |
| 200 - 499 | 4,30 € |
| 500 + | 3,77 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 4.0 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
| Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku