Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 4.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nový kód produktu:

20758035

Starý kód produktu:

20758035

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,70 €
100 - 199 4,23 €
200 - 499 3,76 €
500 + 3,29 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,70 €

1 x 4,70 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás