20758004
20758004
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,28 € |
| 100 - 199 | 3,85 € |
| 200 - 499 | 3,42 € |
| 500 + | 3,00 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| A/F | 3.0 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
| Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku