Menu Hľadať

Upínacia skrutka M3 3.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nový kód produktu:

20757977

Starý kód produktu:

20757977

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,62 €
100 - 199 4,16 €
200 - 499 3,70 €
500 + 3,23 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,62 €

1 x 4,62 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás