Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0173
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,74 € - 12,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 8,86 € - 12,65 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 8,86 € - 12,65 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 6,15 € - 8,78 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 6,03 € - 8,62 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 5,80 € - 8,28 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 6,29 € - 8,99 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 5,26 € - 7,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 5,53 € - 7,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 5,94 € - 8,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 4,62 € - 6,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 4,53 € - 6,47 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 4,94 € - 7,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 7,59 € - 10,84 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 7,59 € - 10,84 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku