Menu Hľadať

Tesniaca skrutka M8 25.0 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Nový kód produktu:

20759629

Starý kód produktu:

20759629

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,78 €
50 - 99 7,02 €
100 - 199 6,59 €
200 + 6,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,78 €

1 x 8,78 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 25.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás