Menu Hľadať

Anu-Lok Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Vo výrobe

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0130

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
170 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kúpiť
4,674 € - 6,683 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
5,3915 € - 7,708 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
100.0
6.0
3.0
10.0
3,7105 € - 5,2993 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
3,6695 € - 5,248 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
3,977 € - 5,6785 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
3,6695 € - 5,248 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
4,1615 € - 5,945 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
3,7413 € - 5,3403 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
3,8848 € - 5,5555 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
4,10 € - 5,8528 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
30.0
11.0
4.0
12.0
3,8643 € - 5,5145 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
3,772 € - 5,3915 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
12.0
11.0
4.0
12.0
3,7925 € - 5,4223 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
14.0
11.0
4.0
12.0
4,4383 € - 6,3345 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
3,5568 € - 5,084 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
25.0
6.0
3.0
10.0
3,9155 € - 5,5965 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
4,92 € - 7,0213 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
3,8848 € - 5,5555 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
3,2595 € - 4,6535 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
5.0
12.0
6.0
3.0
10.0
3,649 € - 5,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
6.0
4.0
11.0
4.0
12.0
  • z/zo 9
Osadená skrutka M5 6.0 70.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756901

Cenové rozpätie
6,683 € - 4,674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M5 6.0 100.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756932

Cenové rozpätie
7,708 € - 5,3915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M6 8.0 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756987

Cenové rozpätie
5,2993 € - 3,7105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 6.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756963

Cenové rozpätie
5,248 € - 3,6695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 25.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757052

Cenové rozpätie
5,6785 € - 3,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 7.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756970

Cenové rozpätie
5,248 € - 3,6695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M5 6.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756871

Cenové rozpätie
5,945 € - 4,1615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M6 8.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756994

Cenové rozpätie
5,3403 € - 3,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 20.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757045

Cenové rozpätie
5,5555 € - 3,8848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757069

Cenové rozpätie
5,8528 € - 4,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 18.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757038

Cenové rozpätie
5,5145 € - 3,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 12.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757007

Cenové rozpätie
5,3915 € - 3,772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M6 8.0 14.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20757014

Cenové rozpätie
5,4223 € - 3,7925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M5 6.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756895

Cenové rozpätie
6,3345 € - 4,4383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M5 6.0 25.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756826

Cenové rozpätie
5,084 € - 3,5568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M5 6.0 40.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756857

Cenové rozpätie
5,5965 € - 3,9155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M5 6.0 80.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756918

Cenové rozpätie
7,0213 € - 4,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M4 5.0 50.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756680

Cenové rozpätie
5,5555 € - 3,8848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M5 6.0 12.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756772

Cenové rozpätie
4,6535 € - 3,2595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M6 8.0 4.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20756949

Cenové rozpätie
5,2173 € - 3,649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0