Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 12.0 55.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nový kód produktu:

20757526

Starý kód produktu:

20757526

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 12,18 €
100 - 199 10,96 €
200 - 499 9,74 €
500 + 8,53 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,18 €

1 x 12,18 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 55.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás