Menu Hľadať

Osadená skrutka M10 12.0 25.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok valcová hlava skrutka s osadením má valcové rameno, ktoré oddeľuje hlavu od skrutky. Je jednoduché utiahnuť alebo povoliť pomocou imbusového kľúča. Je mierne magnetické a má Anu-Lok, čo je opakovane použiteľná polyamid matica, ktorá zlepšuje uchytenie skrutiek.
Nový kód produktu:

20757465

Starý kód produktu:

20757465

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 9,54 €
100 - 199 8,59 €
200 - 499 7,63 €
500 + 6,68 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,54 €

1 x 9,54 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 25.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás