20757434
20757434
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,74 € |
| 100 - 199 | 7,87 € |
| 200 - 499 | 6,99 € |
| 500 + | 6,12 € |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku