Menu Hľadať

Osadená skrutka M8 10.0 60.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok valcová hlava skrutka s osadením má valcové rameno, ktoré oddeľuje hlavu od skrutky. Je jednoduché utiahnuť alebo povoliť pomocou imbusového kľúča. Je mierne magnetické a má Anu-Lok, čo je opakovane použiteľná polyamid matica, ktorá zlepšuje uchytenie skrutiek.
Nový kód produktu:

20757335

Starý kód produktu:

20757335

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,78 €
100 - 199 7,90 €
200 - 499 7,02 €
500 + 6,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,78 €

1 x 8,78 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás