Menu Hľadať

Osadená skrutka M6 8.0 65.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok valcová hlava skrutka s osadením má valcové rameno, ktoré oddeľuje hlavu od skrutky. Je jednoduché utiahnuť alebo povoliť pomocou imbusového kľúča. Je mierne magnetické a má Anu-Lok, čo je opakovane použiteľná polyamid matica, ktorá zlepšuje uchytenie skrutiek.
Nový kód produktu:

20757137

Starý kód produktu:

20757137

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,36 €
100 - 199 6,62 €
200 - 499 5,89 €
500 + 5,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,36 €

1 x 7,36 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 65.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás