20197254
20197254
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Thread Type | Male/Male |
---|---|
d1 | 16.0 |
h1 | 15.0 |
d2 | M5 |
l1 | 14.0 |
Axial load max. kgf | 13.0 |
Radial load max. kgf | 2.4 |
Full Material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Steel |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku