20196196
20196196
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Thread Type | Male/Female |
---|---|
d1 | 75.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M12 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 13.0 |
Axial load max. kgf | 450.0 |
Radial load max. kgf | 65.0 |
Full Material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Steel |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku