Meniu Caută

Suport pentru cabluri pe muchii

În stoc

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • arby: čierna, sivá a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Cod Serie: SR1834

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval grosime panou compatibil Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,1596 RON - 1,4375 RON 39000 În stoc
19.8 mm
16.3 mm
0,6201 RON - 0,7571 RON 8000 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
0,7968 RON - 0,9761 RON 348000 În stoc
26.8 mm
33.3 mm
0,6804 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.2 mm
6.1 mm
0,9145 RON - 1,1253 RON 8000 În stoc
30.4 mm
12.1 mm
0,7968 RON - 0,9761 RON 223000 În stoc
26.8 mm
24.9 mm
0,7899 RON - 0,9761 RON 2007 În stoc
19.8 mm
16.3 mm
0,386 RON - 0,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.6 mm
10.6 mm
0,6817 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
6.1 mm
1,0185 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
12.1 mm
1,1623 RON - 1,4375 RON 14000 În stoc
26.8 mm
24.9 mm
0,8023 RON - 0,9899 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
19.0 mm
0,3779 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
23.2 mm
0,9132 RON - 1,1253 RON 11000 În stoc
31.0 mm
19.0 mm
0,4353 RON - 0,5133 RON 22000 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
0,7968 RON - 0,9761 RON 828 În stoc
28.8 mm
24.9 mm
0,5353 RON - 0,5353 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.6 mm
11.2 mm
0,4024 RON - 0,4928 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.0 mm
0,4395 RON - 0,5339 RON 8250 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
0,6188 RON - 0,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
10.0 mm
  • din 2
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1596 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    7.4 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Interval de preț
0,7571 RON - 0,6201 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 23.1 mm 22.8 mm Nailon 6/6

10013946

Interval de preț
0,9761 RON - 0,7968 RON

Niveluri de stoc
348000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    23.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nailon 6/6

10009789

Interval de preț
1,1253 RON - 0,9145 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Hinged Edge
  • Adâncime
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    8.5 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 15.0 mm 16.7 mm Nailon 6/6

10013915

Interval de preț
0,9761 RON - 0,7968 RON

Niveluri de stoc
223000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    15.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 7.4 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10013892

Interval de preț
0,9761 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
2007 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    7.4 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1623 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    15.0 mm
Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Interval de preț
1,1253 RON - 0,9132 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Fixare pe margine
  • Tip șa
    Margine cu balama
  • Adâncime
    6.6 mm
  • Înălțime internă
    12.0 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 6.5 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10005910

Interval de preț
0,5133 RON - 0,4353 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 14.7 mm 16.8 mm Nailon 6/6

10013939

Interval de preț
0,9761 RON - 0,7968 RON

Niveluri de stoc
828 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.6 mm
  • Înălțime internă
    14.7 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Margine 6.5 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10005927

Interval de preț
0,5339 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Margine
  • Adâncime
    4.8 mm
  • Înălțime internă
    6.5 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm