10009765
HEWSE-22-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 8999 | 0,9899 RON |
| 9000 + | 0,8023 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Hinged Edge |
| Adâncime | 6.6 mm |
| Adâncime | 0.26 in |
| Înălțime internă | 12.0 mm |
| Înălțime internă | 0.472 in |
| Grosime maximă panou | 1.6 mm |
| Grosime maximă panou | 0.063 in |
| Grosime minimă panou | 0.5 mm |
| Grosime minimă panou | 0.02 in |
| Înălțime totală | 19.0 mm |
| Înălțime totală | 0.748 in |
| Lățime totală | 31.0 mm |
| Lățime totală | 1.22 in |
| Interval grosime panou | 0.5 - 1.6 mm |
| Interval grosime panou | 0.02 - 0.063 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina