Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nailon 6/6

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 F.R. nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.8 - 1.6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10009796

Numărul piesei producătorului:

HEWSE-25-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2417 RON
5000 + 1,0185 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 241,70 RON

1000 x 1,2417 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Hinged Edge
Adâncime 6.6 mm
Înălțime internă 8.5 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Grosime minimă panou 0.8 mm
Înălțime totală 12.1 mm
Lățime totală 30.4 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne