Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Fixare pe margine 12.0 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 F.R. nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10009772

Numărul piesei producătorului:

HEWSE-22-19

11000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1253 RON
5000 + 0,9132 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 125,30 RON

1000 x 1,1253 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Fixare pe margine
Tip șa Margine cu balama
Adâncime 6.6 mm
Înălțime internă 12.0 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Grosime minimă panou 0.5 mm
Înălțime totală 19.0 mm
Lățime totală 31.0 mm
Interval grosime panou 0.5 - 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne