Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Margine 15.0 mm 16.7 mm Nailon 6/6

Acest suport de margine tip șea pentru cabluri este realizat din nailon natural și este prevăzut cu un orificiu de siguranță pentru intrarea cablului. Este potrivit pentru grosimea panoului de 0,8-1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10013915

Numărul piesei producătorului:

LEWSE-19-01

241000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 6999 0,9761 RON
7000 + 0,7968 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

976,10 RON

1000 x 0,9761 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Margine
Adâncime 4.6 mm
Înălțime internă 15.0 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Grosime minimă panou 0.8 mm
Înălțime totală 24.9 mm
Lățime totală 26.8 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne