Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Margine 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

Acest suport tip șea pentru cabluri este realizat din nailon natural UL94-V-2 și este conceput pentru a se fixa la marginea unei grosimi a panoului de 0,8 - 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10005903

Numărul piesei producătorului:

EWSE-12.8-01

7800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8365 RON
5000 + 0,6804 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

836,50 RON

1000 x 0,8365 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Margine
Adâncime 3.6 mm
Înălțime internă 5.0 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Grosime minimă panou 0.8 mm
Înălțime totală 6.1 mm
Lățime totală 16.2 mm
Interval grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne