Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10108536
EWSE-1-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,776 RON |
| 5000 + | 0,6356 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Stil articulație | Fixare pe margine |
| Tip șa | Dreptunghiular |
| Adâncime | 4.8 mm |
| Adâncime | 0.189 in |
| Înălțime internă | 0.256 in |
| Înălțime internă | 6.5 mm |
| Grosime maximă panou | 0.047 in |
| Grosime maximă panou | 1.2 mm |
| Grosime minimă panou | 0.8 mm |
| Grosime minimă panou | 0.031 in |
| Înălțime totală | 0.394 in |
| Înălțime totală | 10.0 mm |
| Lățime totală | 20.0 mm |
| Lățime totală | 0.787 in |
| Interval grosime panou | 0.8 - 1.2 mm |
| Interval grosime panou | 0.031 - 0.047 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |